Han 24 HPR EasyCon Cover 3XM32
Artigo nº.: 19 40 024 9903
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 24 HPR EasyCon Cover 3XM32
Artigo nº.: 19 40 024 9903
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR EasyCon |
Tipo de carcaça/base | Tampa de montagem |
Descrição da carcaça/base | para bases de montagem superficial |
para carcaças |
Tamanho | 24 B |
---|---|
Número de entradas de cabos | 3 |
Entrada de cabo | 3x M32 |
Tipo de trava | Trava parafuso |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre |
Torque de aperto | 6 Nm Tampa de montagem |
---|---|
6 Nm Pino distanciador | |
6 Nm Parafusos de fixação | |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 | |
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Resistente à corrosão | |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Naftaleno |
UL / CSA | |
---|---|
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 233 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140130371 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Próximo