Han 22HPR slim HTE-SL-4xM25
Artigo nº.: 19 40 022 0472
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 22HPR slim HTE-SL-4xM25
Artigo nº.: 19 40 022 0472
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR slim |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Tamanho | 22 HPR |
---|---|
Versão | Entrada superior |
Número de entradas de cabos | 4 |
Entrada de cabo | 4x M25 |
Tipo de trava | Trava parafuso |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para ambientes severos |
Toque de aperto (travamento do parafuso) | 4 Nm |
---|---|
Torque de aperto | 10 Nm Parafusos de fixação |
15 Nm Parafuso terra | |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP66 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó |
Cor (carcaça/base) | RAL 9005 (preto) |
Material (trava) | Aço inox |
Especificações | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 933 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140175518 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo