Han 200A module, M8 screw bolt, female
Artigo nº.: 09 14 001 2775
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 200A module, M8 screw bolt, female
Artigo nº.: 09 14 001 2775
para ver preços e disponibilidade.
0
0
para ver preços e disponibilidade.
0
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han® 200 A |
Tamanho do módulo | Módulo duplo |
Método de terminação | Terminação parafusada M8 |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Número de Pólos | 1 |
Detalhes | ATENÇÃO! A tensão nominal se refere somente ao lado da conexão. O usuário deve se assegurar de manter uma distância física e distância de escoamento dos contatos TC 200 com rosca no lado de conexão. Os contatos com rosca parafusada são previstos para conexão em barramentos, devido ao seu design não ser protegido contra toque na área de conexão. |
Corrente Nominal | 200 A |
---|---|
Tensão Nominal | 1.000 V |
Tensão nominal de impulso | 8 kV |
Grau de poluição | 3 |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Tamanho | 13 |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 107,82 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140019287 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Anterior
Próximo