Han 200A PE axial module female 40-70mm²
Artigo nº.: 09 14 001 2767
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 200A PE axial module female 40-70mm²
Artigo nº.: 09 14 001 2767
para ver preços e disponibilidade.
0
0
para ver preços e disponibilidade.
0
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han® 200 A PE |
Tamanho do módulo | Módulo duplo |
Método de terminação | Terminação de parafuso axial |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Número de Pólos | 1 |
Seção transversal do condutor | 40 ... 70 mm² |
---|---|
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Resistência de contato | ≤ 0,2 mΩ |
Comprimento de decapagem | 16 mm |
Torque de aperto | 9 ... 10 Nm |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Banhado a prata |
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
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 92 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140019232 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Anterior
Próximo