Han 1A CA M12-D-cod. +latch m/m PVC 1m
Artigo nº.: 33 50 484 8807 010
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 1A CA M12-D-cod. +latch m/m PVC 1m
Artigo nº.: 33 50 484 8807 010
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Han® 1A |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | Han® 1A |
Conector 2 | Han® 1A |
Comprimento do cabo | 1 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estrutura central | 4x AWG 22/7 |
Codificação | Codificação D |
Tipo de trava | Travas de encaixe |
Detalhes | Não são conectados ou desconectados sob carga elétrica. |
A montagem e instalação devem ser realizadas por um eletricista qualificado. |
Características de transmissão | Cat. 5 |
---|---|
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C não movido |
-20 ... +60 °C movido |
Material (cabo) | PVC |
---|---|
Cor (cabo) | Verde |
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
Níquel |
Especificações | ISO/IEC 11801 |
---|---|
EN 50173-3 | |
UL 1685 | |
UL 1581 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140244191 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Anterior
Próximo