Han 16M-Base Panel 2 Levers IP67
Artigo nº.: 09 37 016 1301
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 16M-Base Panel 2 Levers IP67
Artigo nº.: 09 37 016 1301
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® M |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Tipo | Construção baixa |
Tamanho | 16 B |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava dupla |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para ambientes ásperos |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP66 |
IP67 | |
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
Material (vedação) | FPM |
Material (trava) | Aço inox |
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
Peso líquido | 158 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140163300 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo