Han 16HPR-cover-CL-cord
Artigo nº.: 09 40 016 5483
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 16HPR-cover-CL-cord
Artigo nº.: 09 40 016 5483
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para bases de embutir |
Com cordão de fixação |
Tamanho | 16 B |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava central (na carcaça) |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 | |
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Resistente à corrosão | |
Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó |
Cor (carcaça/base) | RAL 9005 (preto) |
Material (trava) | Aço inox |
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
Níquel |
UL / CSA | |
---|---|
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 273 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140192072 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Próximo