Han 16HPR EasyCon PE Modular Frame a-f
Artigo nº.: 09 40 016 9934
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 16HPR EasyCon PE Modular Frame a-f
Artigo nº.: 09 40 016 9934
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Quadro |
Descrição do acessório | para até 6 módulos individuais |
a ... f |
Tamanho | 16 B |
---|---|
Conteúdo da embalagem | 1x adaptador macho Terra |
1x adaptador fêmea Terra | |
2x pinos distanciadores M4/M5 (AF 7) | |
2x pinos distanciadores M5/M6 (AF 7) | |
2x Parafuso M3 | |
2x Parafuso M4 | |
2x arruela SK S4 |
Seção transversal do condutor | 4 ... 10 mm² Terminal Terra lateral de potência |
---|---|
1 ... 2,5 mm² Terminal Terra lateral de sinal | |
Torque de aperto | 0,5 Nm Parafusos de fixação M3 |
1,5 Nm Parafusos de fixação M4 | |
6 Nm Pino distanciador | |
0,8 Nm Fixação do terminal Terra 1 ... 2,5 mm2 | |
1,5 Nm Fixação do terminal Terra 4 ... 10 mm2 | |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (acessórios) | Zinco fundido |
---|---|
Aço inox |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 252 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140194427 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Anterior
Próximo