Han 16HP Direct/EMC-PFT-Housing-SE-M63
Artigo nº.: 19 39 816 1135
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 16HP Direct/EMC-PFT-Housing-SE-M63
Artigo nº.: 19 39 816 1135
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HP Direct EMC |
Tipo de carcaça/base | Base para passagem através do painel |
Tamanho | 16 B |
---|---|
Versão | Entrada lateral |
Número de entradas de cabos | 1 |
Entrada de cabo | 1x M63 |
Tipo de trava | Trava parafuso |
Toque de aperto (travamento do parafuso) | 4 Nm |
---|---|
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP66 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Condutivo eletricamente |
Cor (carcaça/base) | Não pintado |
Material (vedação) | NBR |
Material (trava) | Aço inox |
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
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Aprovações | CE |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 534,5 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140183186 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo