Han 16EMC/B-HTE/HSE-M32/M25 (HT)
Artigo nº.: 19 62 816 0431
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 16EMC/B-HTE/HSE-M32/M25 (HT)
Artigo nº.: 19 62 816 0431
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® EMC/B |
Han® High Temp | |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Tipo | Contrução Alta |
Tamanho | 16 B |
---|---|
Versão | Entrada superior/lateral |
Número de entradas de cabos | 2 |
Entrada de cabo | 1x M32 |
1x M25 | |
Tipo de trava | Alavanca de trava dupla |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
-40 ... +200 °C Com componentes Han® High Temp | |
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP66 | |
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 4 |
12 |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Não revestido |
Cor (carcaça/base) | Não pintado |
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
Peso líquido | 200 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140171893 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo