Han 16EMC/B-HBM-for DL
Artigo nº.: 09 62 816 2303
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 16EMC/B-HBM-for DL
Artigo nº.: 09 62 816 2303
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® EMC/B |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Descrição da carcaça/base | Vedação externa |
Tipo | Construção baixa |
Tamanho | 16 B |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava dupla (na carcaça) |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP66 |
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 4 |
12 |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Não revestido |
Cor (carcaça/base) | Não pintado |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
UL / CSA | |
---|---|
Aprovações | CE |
DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 90 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140172012 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo