Han 16B HBM Rear Fit Frame
Artigo nº.: 09 30 016 9301
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 16B HBM Rear Fit Frame
Artigo nº.: 09 30 016 9301
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® B |
Tipo de acessório | Quadro |
Descrição do acessório | Montagem traseira |
Tamanho | 16 B |
---|
Material (acessórios) | Poliamida (PA) |
---|---|
Aço inox | |
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
Peso líquido | 1 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140193727 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Anterior
Próximo