Han 16B-HBM IP 67 w. self-locking cover
Artigo nº.: 09 30 016 1314
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 16B-HBM IP 67 w. self-locking cover
Artigo nº.: 09 30 016 1314
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® B |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Descrição da carcaça/base | Com tampa autofechante |
Tipo | Construção baixa |
Tamanho | 16 B |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava dupla (na carcaça) |
Campo de aplicação | Carcaças/bases padrão para conectores industriais |
Detalhes | IP44 para tampas com fechamento automático em posição destravada |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó |
Cor (carcaça/base) | RAL 7037 (cinza-poeira) |
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
Naftaleno | |
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
Peso líquido | 127 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140164857 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo