Han 16B-HBM 4 pegs cover
Artigo nº.: 09 30 016 0302
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 16B-HBM 4 pegs cover
Artigo nº.: 09 30 016 0302
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® B |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Descrição da carcaça/base | Com tampa termoplástica |
Tipo | Construção baixa |
Tamanho | 16 B |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava dupla (na carcaça) |
Campo de aplicação | Carcaças/bases padrão para conectores industriais |
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
Cor (carcaça/base) | RAL 7037 (cinza-poeira) |
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
Naftaleno | |
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
Peso líquido | 100 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140045613 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo