Han 16A-GS-16
Artigo nº.: 09 20 016 1541
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 16A-GS-16
Artigo nº.: 09 20 016 1541
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han A® |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Tipo | Contrução Alta |
Tamanho | 16 A |
---|---|
Versão | Entrada lateral |
Número de entradas de cabos | 1 |
Entrada de cabo | 1x Pg 16 |
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Campo de aplicação | Carcaças/Bases padrão para aplicações industriais. |
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
Cor (carcaça/base) | RAL 7037 (cinza-poeira) |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Naftaleno |
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
Peso líquido | 100 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140039780 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo