Han 16A/25EMV-AK f. Easy-Lock
Artigo nº.: 09 20 016 5425
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 16A/25EMV-AK f. Easy-Lock
Artigo nº.: 09 20 016 5425
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han A® |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para bases de embutir |
para bases de montagem superficial | |
para carcaças cabo a cabo | |
Metal | |
Com cordão de fixação |
Tamanho | 16 A |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
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
Níquel | |
Naftaleno | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
Aprovações | DNV GL |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 41 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140039988 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Próximo