Han® 16 HPR HBM Rear-fit
Artigo nº.: 09 40 016 0391
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han® 16 HPR HBM Rear-fit
Artigo nº.: 09 40 016 0391
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Descrição da carcaça/base | Montagem traseira |
Tamanho | 16 B |
---|---|
Tipo de trava | Trava parafuso |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre |
Conteúdo da embalagem | O quadro de montagem está incluso no fornecimento |
Toque de aperto (travamento do parafuso) | 4 Nm |
---|---|
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 | |
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Resistente à corrosão | |
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
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140173088 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo