Han 10HPR-Compact mounting frame
Artigo nº.: 09 40 510 9901
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 10HPR-Compact mounting frame
Artigo nº.: 09 40 510 9901
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Quadros de montagem |
Descrição do acessório | Han® HPR Compact |
Tamanho | 10 B |
---|
Torque de aperto | 10 Nm |
---|---|
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Material (acessórios) | Alumínio fundido |
---|---|
Resistente à corrosão | |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 46 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140193642 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Anterior
Próximo