Han 10HP Direct cover device side
Artigo nº.: 09 39 010 5410
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 10HP Direct cover device side
Artigo nº.: 09 39 010 5410
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HP Direct B |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para do lado do dispositivo |
Com cordão de fixação |
Tamanho | 10 B |
---|---|
Tipo de trava | Trava parafuso |
Toque de aperto (travamento do parafuso) | 4 Nm |
---|---|
Limitação de temperatura | -40 ... +120 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP66 |
Material (carcaça/base) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (carcaça/base) | RAL 7037 (cinza-poeira) |
Material (vedação) | NBR |
Material (trava) | Aço inox |
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
Substâncias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Número ECHA SCIP | a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 78,25 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140192300 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Próximo