Han 10EMC/B-HTE-M25 (HT)
Artigo nº.: 19 62 810 0426 XL
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 10EMC/B-HTE-M25 (HT)
Artigo nº.: 19 62 810 0426 XL
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® EMC/B |
Han® High Temp | |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Tipo | Contrução Alta |
Tamanho | 10 B |
---|---|
Versão | Entrada superior |
Entrada de cabo | 1x M25 |
Tipo de trava | Alavanca de trava dupla |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
-40 ... +200 °C Com componentes Han® High Temp | |
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP66 | |
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 4 |
12 |
Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Não revestido |
Cor (carcaça/base) | Não pintado |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Níquel |
UL / CSA | |
---|---|
Aprovações | CE |
DNV GL |
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 162,4 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140171718 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Anterior
Próximo