Han 10EMC/B-HCC-DL-M25
Artigo nº.: 19 62 810 0766
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 10EMC/B-HCC-DL-M25
Artigo nº.: 19 62 810 0766
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® EMC/B |
Tipo de carcaça/base | Base cabo a cabo |
Tipo | Contrução Alta |
Tamanho | 10 B |
---|---|
Versão | Entrada superior |
Número de entradas de cabos | 1 |
Entrada de cabo | 1x M25 |
Tipo de trava | Alavanca de trava dupla |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | Yes |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC |
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
Superfície (carcaça/base) | Não revestido |
Cor (carcaça/base) | Não pintado |
Material (vedação) | NBR |
Material (trava) | Policarbonato (PC) |
Aço inox | |
Cor (travamento) | RAL 7037 (cinza-poeira) |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) | V-0 |
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
Substâncias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Níquel |
Naftaleno | |
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
Peso líquido | 213 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140171770 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo