Han 10B Protect Cover Die Cast
Artigo nº.: 09 30 010 5423
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 10B Protect Cover Die Cast
Artigo nº.: 09 30 010 5423
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® B |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para carcaças |
Metal | |
Com cordão de fixação |
Tamanho | 10 B |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava dupla |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | Yes |
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
Material (trava) | Policarbonato (PC) |
Aço inox | |
Cor (travamento) | RAL 7037 (cinza-poeira) |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) | V-0 |
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
Substâncias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Número ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Naftaleno | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Aprovações | DNV GL |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 31 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140045347 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Próximo