Han 10B-HMC-asg1-LB-M20
Artigo nº.: 19 30 210 1250
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 10B-HMC-asg1-LB-M20
Artigo nº.: 19 30 210 1250
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HMC |
Tipo de carcaça/base | Base de montagem em superfície |
Tipo | Construção baixa |
Tamanho | 10 B |
---|---|
Versão | Entrada lateral |
Número de entradas de cabos | 1 |
Entrada de cabo | 1x M20 |
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | Yes |
Campo de aplicação | Carcaças e bases especiais para muitos ciclos de conexão |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Ciclos de conexão com outros componentes HMC | ≥ 10.000 |
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
Cor (carcaça/base) | RAL 7037 (cinza-poeira) |
Material (vedação) | NBR |
Material (trava) | Policarbonato (PC) |
Aço inox | |
Cor (travamento) | RAL 7037 (cinza-poeira) |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) | V-0 |
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
Substâncias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Número ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Níquel |
Naftaleno | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Aprovações | DNV GL |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 222,4 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140127586 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo