Han 10A Halterahmen für 1 Modul
Artigo nº.: 09 14 000 0304
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 10A Halterahmen für 1 Modul
Artigo nº.: 09 14 000 0304
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Quadro |
Descrição do acessório | para 1 módulo |
Na base Han® 10 A |
Seção transversal do condutor | 4 ... 10 mm² Terra (lado de potência) |
---|---|
1 ... 2,5 mm² Terra (lado de sinal) |
Material (acessórios) | Zinco fundido |
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
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 39,38 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140018181 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Anterior
Próximo