Han 10A-HTE-HC-for SL-Pg21
Artigo nº.: 09 20 010 0441
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 10A-HTE-HC-for SL-Pg21
Artigo nº.: 09 20 010 0441
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han A® |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Descrição da carcaça/base | Com prensa-cabo integrado |
Tipo | Contrução Alta |
Tamanho | 10 A |
---|---|
Versão | Entrada superior |
Número de entradas de cabos | 1 |
Entrada de cabo | 1x Pg 21 |
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Campo de aplicação | Carcaças/Bases padrão para aplicações industriais. |
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
Cor (carcaça/base) | RAL 7037 (cinza-poeira) |
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
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Naftaleno | |
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
Peso líquido | 140 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140039285 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo