Han 10A-Cover-Plastic 2Pins, f Easy-Lock
Artigo nº.: 09 20 010 5402
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 10A-Cover-Plastic 2Pins, f Easy-Lock
Artigo nº.: 09 20 010 5402
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han A® |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para bases de embutir |
para bases de montagem superficial | |
para carcaças cabo a cabo | |
Termoplástico |
Tamanho | 10 A |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Naftaleno |
Aprovações | DNV GL |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 10 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140039520 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Próximo