Han 10A/15EMV-AK
Artigo nº.: 09 20 010 5425
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 10A/15EMV-AK
Artigo nº.: 09 20 010 5425
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han A® |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para bases de embutir |
para bases de montagem superficial | |
para carcaças cabo a cabo | |
Metal | |
Com cordão de fixação |
Tamanho | 10 A |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
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
Cor (carcaça/base) | RAL 7037 (cinza-poeira) |
Material (vedação) | NBR |
RoHS | conformidade com exceção |
Exceções RoHS | 6 b) / 6 b)-II: Chumbo como elemento de liga em alumínio, num teor ponderal não superior a 0,4 % / Chumbo como elemento de liga em alumínio para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,4 % |
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
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Naftaleno | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
Aprovações | DNV GL |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 56 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140039568 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Próximo