Han 108DD-HMC-F-c
Artigo nº.: 09 16 208 3101
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han 108DD-HMC-F-c
Artigo nº.: 09 16 208 3101
para ver preços e disponibilidade.
0
0
para ver preços e disponibilidade.
0
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | Han DD® HMC |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Tamanho | 24 B |
Número de Pólos | 108 |
contato terra | Yes |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
Seção transversal do condutor | 0,14 ... 2,5 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 10 A |
Tensão Nominal | 250 V |
Tensão nominal de impulso | 4 kV |
Grau de poluição | 3 |
Tensão nominal conforme UL | 600 V |
Tensão nominal conforme CSA | 600 V |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão com outros componentes HMC | ≥ 10.000 |
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 86 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140023970 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Anterior
Próximo