Ha-VIS eCon 9080-B1
Artigo nº.: 20 76 208 7003
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Ha-VIS eCon 9080-B1
Artigo nº.: 20 76 208 7003
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Série | Ha-VIS eCon 9000 |
---|---|
Elemento | Switches de Ethernet industrial |
Especificação | Não gerenciado |
Tipo de Ethernet | Fast Ethernet |
Número total de entradas | 8 |
---|---|
Fixação | para racks de 19in conforme DIN EN 60297 |
Tecnologia de chaveamento | Store and Forward |
Tamanho da moldura | 1,632 kB |
MAC tamanho de mesa | 8k Entradas |
Tamanho do buffer do pacote | 1 Megabit |
Sem bloqueio | Sim |
Qualidade de serviço | Sim |
Controle de fluxo | Desligar |
Contato de sinal | Não |
Funcionalidade PoE | Não |
Revestimento protetor para PCI | Sim |
Conteúdo da embalagem | Instruções de montagem |
Tensão nominal | 24 V DC |
---|---|
48 V DC | |
Tensão permissível | 12 V DC |
Proteção contra surto | Sim |
Corrente de Operação | <110 mA @ 24 V DC |
Circuito de alimentação | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
Método de terminação | Conector para gabinete DIN, tipo F |
Pinout | + / - / - / + |
Proteção inversão de polaridade | Sim |
Temperatura de operação | -40 ... +70 °C |
---|---|
Temperatura de armazenamento | -40 ... +85 °C |
Umidade relativa | 10 ... 95 % Sem condensação (operação) |
10 ... 95 % Sem condensação (armazenamento/transporte) | |
Pressão do ar | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 condição conectada |
MTBF | ≈ 1260.000 h |
10/100 Mbit/s (M12D-Ports) | 8 |
---|---|
Norma de transmissão | 10BASE-T |
100BASE-TX | |
Autonegociação | Sim |
Autopolaridade | Sim |
Auto-MDI(X) | Sim |
Física da transmissão | Twisted Pair Cat. 5 |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Comprimento de transmissão | 100 m |
Material (carcaça/base) | Alumínio (anodizado) |
---|---|
Comprimento | 192 mm |
Largura | 60,6 mm |
Altura | 128,4 mm |
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
Níquel |
Especificações | EN 55022 Características de interferência de rádio |
---|---|
EN 61000-4-2 Descarga eletrostática (ESD) | |
EN 61000-4-3 Campo eletromagnético | |
EN 61000-4-4 Transientes rápidos (transitório) | |
EN 61000-4-5 Tensões de surto | |
EN 61000-4-6 interferências conduzidas | |
EN 61000-6-4 norma de emissões | |
IEC 60068-2-6 Vibração (senoidal) | |
Aprovações | CE |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 590 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85176200 |
GTIN | 5713140135086 |
ETIM | EC000734 |
eCl@ss | 19.170.130,00 |
Anterior
Próximo