Ha-VIS eCon 4080-BPoE1
Artigo nº.: 20 77 208 3009
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Ha-VIS eCon 4080-BPoE1
Artigo nº.: 20 77 208 3009
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Série | Ha-VIS eCon 4000 |
---|---|
Elemento | Switches de Ethernet industrial |
Especificação | Não gerenciado |
Tipo de Ethernet | Fast Ethernet |
Número total de entradas | 8 |
---|---|
Fixação | Montagem na parede plana |
Tecnologia de chaveamento | Store and Forward |
Tamanho da moldura | 1,632 kB |
MAC tamanho de mesa | 8k Entradas |
Tamanho do buffer do pacote | 1 Megabit |
Sem bloqueio | Sim |
Qualidade de serviço | Sim |
Controle de fluxo | Desligar |
Contato de sinal | Não |
Funcionalidade PoE | Sim |
Revestimento protetor para PCI | Sim |
Conteúdo da embalagem | Instruções de montagem |
Tensão nominal | 48 V DC |
---|---|
Tensão permissível | 44 ... 55 V DC |
Proteção contra surto | Sim |
Corrente de Operação | 3.000 mA @ 48 V DC |
Circuito de alimentação | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
Método de terminação | M12 codificação A |
Número de Pólos | 4 |
Pinout | + / - / - / + |
Proteção inversão de polaridade | Sim |
Temperatura de operação | -40 ... +70 °C |
---|---|
Temperatura de armazenamento | -40 ... +85 °C |
Umidade relativa | 10 ... 95 % Sem condensação (operação) |
10 ... 95 % Sem condensação (armazenamento/transporte) | |
Pressão do ar | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP30 condição conectada |
MTBF | ≈ 1544.000 h |
10/100 Mbit/s (M12D-Ports) | 8 |
---|---|
Norma de transmissão | 10BASE-T |
100BASE-TX | |
Autonegociação | Sim |
Autopolaridade | Sim |
Auto-MDI(X) | Sim |
Física da transmissão | Twisted Pair Cat. 5 |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Comprimento de transmissão | 100 m |
Portas ethernet PoE | 8 |
---|---|
Tipo de PoE | PSE |
Modo PoE suportado | Alternativa A |
Normas IEEE | IEEE 802.3af |
Alimentação de energia (PSE) | 48 V DC |
Potência de saída total (PSE) | ≤ 61,6 W |
Potência de saída (PSE) por porta | ≤ 16,8 W |
Corrente por porta | ≤ 350 mA |
Cabeamento suportado | Consulte a IEEE 802.3at, seção 33.1.4 |
Pinout | Alternativa A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+) |
Material (carcaça/base) | Alumínio (anodizado) |
---|---|
Chapa de aço (revestida a pó) | |
Comprimento | 50 mm |
Largura | 130 mm |
Altura | 166 mm |
RoHS | conformidade com exceção |
Exceções RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 % |
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
Níquel |
Especificações | EN 55022 Características de interferência de rádio |
---|---|
EN 61000-4-2 Descarga eletrostática (ESD) | |
EN 61000-4-3 Campo eletromagnético | |
EN 61000-4-4 Transientes rápidos (transitório) | |
EN 61000-4-5 Tensões de surto | |
EN 61000-4-6 interferências conduzidas | |
EN 61000-6-4 norma de emissões | |
IEC 60068-2-6 Vibração (senoidal) | |
Aprovações | CE |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 850 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85176200 |
GTIN | 5713140135116 |
ETIM | EC000734 |
eCl@ss | 19.170.130,00 |
Anterior
Próximo