Ha-VIS eCon 3070GB-A-P
Artigo nº.: 24 03 407 0030
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Ha-VIS eCon 3070GB-A-P
Artigo nº.: 24 03 407 0030
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Série | Ha-VIS eCon 3000 |
---|---|
Elemento | Switches de Ethernet industrial |
Especificação | Não gerenciado |
Tipo de Ethernet | Full Gigabit Ethernet |
Número total de entradas | 7 |
---|---|
Fixação | Trilho DIN 35 mm conforme EN 60715 |
Tecnologia de chaveamento | Store and Forward |
Tamanho da moldura | 10 kB |
MAC tamanho de mesa | 8k Entradas |
Tamanho do buffer do pacote | 1 Megabit |
Sem bloqueio | Sim |
Qualidade de serviço | Sim |
Ethernet Energeticamente Eficiente | Sim |
Controle de fluxo | Desligar |
Contato de sinal | Não |
Funcionalidade PoE | Sim |
Suporte de quadros Jumbo | Sim |
Conteúdo da embalagem | Contato de parafuso plugável para alimentação de potência |
Instruções de montagem |
Tensão nominal | 48 V DC |
---|---|
54 V DC | |
Tensão permissível | 44 ... 57 V DC |
Proteção contra surto | Sim |
Corrente de Operação | <1.400 mA @ 48 V DC |
<2.390 mA @ 54 V DC | |
Circuito de alimentação | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
Corrente de partida | <6,4 A @ 48 V DC |
<7,2 A @ 54 V DC | |
Proteção contra sobrecorrente | 12 A Na entrada |
Consumo de potência | <71,1 W @ 48 V DC |
<141,4 W @ 54 V DC | |
Método de terminação | Contato de parafuso plugável |
Número de Pólos | 3 |
Seção transversal do condutor | 0,08 ... 2,5 mm² |
Seção transversal do condutor | AWG 28 ... AWG 12 |
Pinout | + / - / FE |
Proteção inversão de polaridade | Sim |
Temperatura de operação | 0 ... +55 °C |
---|---|
Temperatura de armazenamento | -40 ... +85 °C |
Umidade relativa | 0 ... 95 % Sem condensação (operação) |
0 ... 95 % Sem condensação (armazenamento/transporte) | |
Pressão do ar | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP30 condição conectada |
MTBF | ≈ 630.000 h |
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) | 7 |
---|---|
Norma de transmissão | 10BASE-Te |
100BASE-TX EEE | |
1000BASE-T EEE | |
Autonegociação | Sim |
Autopolaridade | Sim |
Auto-MDI(X) | Sim |
Física da transmissão | Twisted Pair Cat. 5 |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1.000 Mbit/s | |
Comprimento de transmissão | 100 m |
Portas ethernet PoE | 4 |
---|---|
Tipo de PoE | PSE |
Modo PoE suportado | Alternativa A |
Normas IEEE | IEEE 802.3af IEEE 802.3at |
Alimentação de energia (PSE) | 48 V DC |
54 V DC | |
Potência de saída total (PSE) | ≤ 61,6 W |
≤ 136,8 W | |
Potência de saída (PSE) por porta | ≤ 15,4 W |
≤ 34,2 W | |
Corrente por porta | ≤ 375 mA |
≤ 638 mA | |
Cabeamento suportado | Consulte a IEEE 802.3at, seção 33.1.4 |
Pinout | Alternativa A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+) |
Material (carcaça/base) | Alumínio (anodizado) |
---|---|
Chapa de aço (revestida a pó) | |
Comprimento | 107,5 mm |
Largura | 25 mm |
Altura | 142 mm |
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
Especificações | EN 55022 Características de interferência de rádio |
---|---|
EN 61000-4-2 Descarga eletrostática (ESD) | |
EN 61000-4-3 Campo eletromagnético | |
EN 61000-4-4 Transientes rápidos (transitório) | |
EN 61000-4-5 Tensões de surto | |
EN 61000-4-6 interferências conduzidas | |
EN 61000-6-4 norma de emissões | |
IEC 60068-2-6 Vibração (senoidal) | |
UL / CSA | |
Aprovações | CE |
DNV GL | |
FCC | Yes |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 531 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85176200 |
GTIN | 5713140148765 |
ETIM | EC000734 |
eCl@ss | 19.170.130,00 |
Anterior
Próximo