Ha-VIS eCon 2080GX-I-AWT
Artigo nº.: 24 14 408 0002
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AWT
Artigo nº.: 24 14 408 0002
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Série | Ha-VIS eCon 2000 |
---|---|
Identificação | Advanced |
Elemento | Switches de Ethernet industrial |
Especificação | Não gerenciado |
Tipo de Ethernet | Full Gigabit Ethernet |
Número total de entradas | 8 |
---|---|
Fixação | Montagem na parede plana |
Tecnologia de chaveamento | Store and Forward |
Tamanho da moldura | 10 kB |
MAC tamanho de mesa | 8k Entradas |
Filtro de endereço MAC | LLDP e PROFINET PTCP atraso (01-80-C0-00-00-0E) bloqueado |
Tamanho do buffer do pacote | 4 Megabit |
Sem bloqueio | Sim |
Qualidade de serviço | Sim |
Controle de fluxo | Desligar |
Contato de sinal | Não |
Funcionalidade PoE | Não |
Suporte de quadros Jumbo | Sim |
Revestimento protetor para PCI | Sim |
Campo de aplicação | Uso em ambiente interno |
Conteúdo da embalagem | Contato push-in plugável e parafusável para fonte de alimentação |
Instruções de montagem |
Tensão nominal | 24 V DC |
---|---|
48 V DC | |
Tensão permissível | 9 ... 60 V DC |
Proteção contra surto | Sim |
Corrente de Operação | 190 mA @ 24 V DC |
100 mA @ 48 V DC | |
Circuito de alimentação | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
Corrente de partida | 1,2 A @ 24 V DC |
2,7 A @ 48 V DC | |
Proteção contra sobrecorrente | 4 A Na entrada |
Consumo de potência | 4,6 W @ 24 V DC |
4,8 W @ 48 V DC | |
Método de terminação | Contato push-in plugável e parafusável para fonte de alimentação |
Número de Pólos | 3 |
Seção transversal do condutor | 0,14 ... 1,5 mm² |
Seção transversal do condutor | AWG 30 ... AWG 14 |
Pinout | + / - / FE |
Proteção inversão de polaridade | Sim |
Temperatura de operação | -40 ... +70 °C |
---|---|
Temperatura de armazenamento | -40 ... +85 °C |
Umidade relativa | 0 ... 95 % Sem condensação (operação) |
0 ... 95 % Sem condensação (armazenamento/transporte) | |
Pressão do ar | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP30 condição conectada |
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial<sup>®</sup>-Ports) | 8 |
---|---|
Norma de transmissão | 10BASE-T |
100BASE-TX | |
1000BASE-T | |
Autonegociação | Sim |
Autopolaridade | Sim |
Auto-MDI(X) | Sim |
Física da transmissão | Twisted Pair Cat. 5 |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1.000 Mbit/s | |
Comprimento de transmissão | 100 m |
Material (carcaça/base) | Alumínio (anodizado) |
---|---|
Comprimento | 24 mm |
Largura | 80,4 mm |
Altura | 113 mm |
Especificações | EN 61000-6-1 Imunidade à interferência EMC |
---|---|
EN 61000-6-2 Imunidade à interferência EMC | |
EN 55024 Imunidade à interferência EMC | |
EN 61000-4-2 Descarga eletrostática (ESD) | |
EN 61000-4-3 Campo eletromagnético | |
EN 61000-4-4 Transientes rápidos (transitório) | |
EN 61000-4-6 interferências conduzidas | |
EN 61000-6-4 norma de emissões | |
EN 55032 norma de emissões | |
FCC 47 FCR Part 15 | |
IEC 60721-3-3 Estabilidade mecânica (classe 3M4) | |
IEC 60068-2-6 Vibração (senoidal) | |
IEC 60068-2-27 Choque | |
IEEE 802.3 | |
IEC 61076-3-124 Tipo A | |
UL / CSA | UL em preparação |
Aprovações | CE |
DNV GL em preparação | |
E1 em preparação | |
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 181 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85176200 |
GTIN | 5713140194991 |
ETIM | EC000734 |
eCl@ss | 19.170.130,00 |
Anterior
Próximo