Ha-VIS MK3000 S790
Artigo nº.: 24 98 100 0013
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Ha-VIS MK3000 S790
Artigo nº.: 24 98 100 0013
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Ha-VIS MK3000 |
Tipo de acessório | Perfil de trilho S7 |
Descrição do acessório | 90 mm |
Material (acessórios) | Alumínio |
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
Peso líquido | 105 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85177000 |
GTIN | 5713140148864 |
ETIM | EC000213 |
eCl@ss | 19.179.090,00 |
Anterior
Próximo