Ha-VIS GbE SFP Transceiver SM L10
Artigo nº.: 20 76 030 0300
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Ha-VIS GbE SFP Transceiver SM L10
Artigo nº.: 20 76 030 0300
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Ha-VIS SFP |
Tipo de acessório | Transceptor |
Descrição do acessório | Modo simples |
Tipo de Ethernet | Gigabit Ethernet |
Comprimento do cabo | 10.000 m |
---|
Taxa de dados | 1,25 Gbit/s |
---|---|
Temperatura de operação | -40 ... +85 °C |
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
Peso líquido | 24,48 g |
País de origem | Taiwan |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85367000 |
GTIN | 5713140134577 |
ETIM | EC001467 |
eCl@ss | 27.060.314,00 |
Anterior
Próximo