Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L40
Artigo nº.: 20 76 024 0300
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L40
Artigo nº.: 20 76 024 0300
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Ha-VIS SFP |
Tipo de acessório | Transceptor |
Descrição do acessório | Modo simples |
Tipo de Ethernet | Fast Ethernet |
Comprimento do cabo | 40.000 m |
---|
Taxa de dados | 155 Mbit/s |
---|---|
Temperatura de operação | -40 ... +85 °C |
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
Peso líquido | 27,6 g |
País de origem | Taiwan |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85367000 |
GTIN | 5713140134553 |
ETIM | EC001467 |
eCl@ss | 27.060.314,00 |
Anterior
Próximo