HPP V4 cover pL IP65/67 nylon cord M3
Artigo nº.: 09 45 845 0011 024
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
HPP V4 cover pL IP65/67 nylon cord M3
Artigo nº.: 09 45 845 0011 024
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para do lado do dispositivo |
Detalhes | Versão com trava passiva com cordão de nylon para o parafuso de fixação M2,5 / 3 |
---|
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
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
Substâncias REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Naftaleno |
Especificações | EN 45545-2 |
---|
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 3,98 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140064669 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Anterior
Próximo