HPP V4 USB 2.0 PCB, 2x USB B-B angled
Artigo nº.: 09 45 541 1906
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
HPP V4 USB 2.0 PCB, 2x USB B-B angled
Artigo nº.: 09 45 541 1906
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Identificação | USB |
Elemento | Adaptador PCB |
Especificação | USB 2.0 tipo B para USB 2.0 tipo B |
Angular | |
Adaptador para | Fêmea para fêmea |
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
---|---|
Número de Pólos | 4 |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
---|---|
Ciclos de conexão | ≥ 750 |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Fio | |
Naftaleno |
Especificações | IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4) |
---|---|
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 13,2 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140061033 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Próximo