HPP V4 Power insert crimp 48V/12A 4p
Artigo nº.: 09 46 500 4401
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
HPP V4 Power insert crimp 48V/12A 4p
Artigo nº.: 09 46 500 4401
para ver preços e disponibilidade.
0
0
para ver preços e disponibilidade.
0
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Identificação | Power |
Elemento | Fêmea |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Blindagem | Não blindado |
Número de Pólos | 4 |
Conteúdo da embalagem | Sem contatos |
Seção transversal do condutor | 0,75 ... 2,5 mm² Fio flexível |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 20 ... AWG 12 Fio flexível |
Diâmetro externo do fio | ≤ 2,9 mm |
Corrente Nominal | 12 A |
Tensão Nominal | 48 V |
Tensão nominal de impulso | 1,5 kV |
Grau de poluição | 3 |
Comprimento de decapagem | 5 mm Núcleos |
30 mm manto de cabo | |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 750 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Material (carcaça/base) | Termoplástico |
---|---|
Cor (carcaça/base) | Preto |
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
Especificações | IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4) |
---|---|
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 2 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140065550 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Anterior
Próximo