HPP V4 Power crimp cont. female 2,5mm²
Artigo nº.: 09 46 500 0406
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
HPP V4 Power crimp cont. female 2,5mm²
Artigo nº.: 09 46 500 0406
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Tipo de contato | Contato de crimpagem |
Gênero | Fêmea |
---|---|
Processo de fabricação | Contatos virados |
Seção transversal do condutor | 2,5 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 12 |
Ciclos de conexão | ≥ 750 |
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
Níquel |
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 0,3 g |
País de origem | Suíça |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140065499 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo