HPP V4 Power coding key set (5pcs.)
Artigo nº.: 09 46 840 0000
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
HPP V4 Power coding key set (5pcs.)
Artigo nº.: 09 46 840 0000
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Identificação | Power |
Tipo de acessório | Conjunto de pinos de codificação |
Descrição do acessório | Para evitar o encaixe incorreto acidental é necessário um sistema de codificação. |
Estes pinos de codificação são inseridos sem perda do contato. | |
4 codificações diferentes |
Material (acessórios) | Termoplástico |
---|---|
Cor (acessórios) | Vermelho |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Especificações | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Tamanho de embalagem | 5 |
---|---|
Peso líquido | 2,9 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140065611 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Próximo