HPP V4 Power EI-PFT 48V/12A 4p term. m.
Artigo nº.: 09 46 295 4031
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
HPP V4 Power EI-PFT 48V/12A 4p term. m.
Artigo nº.: 09 46 295 4031
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Identificação | Power |
Elemento | Jogo para passagem através do painel |
Descrição da carcaça/base | Easy Install |
Método de terminação | Terminal mola |
---|---|
Blindagem | Não blindado |
Número de Pólos | 4 |
Tipo de trava | PushPull |
Conteúdo da embalagem | Corpo de isolação, carcaça e vedação integrada |
Seção transversal do condutor | 1,5 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 16 ... AWG 14 |
Corrente Nominal | 12 A |
Tensão Nominal | 48 V |
Tensão nominal de impulso | 1,5 kV |
Grau de poluição | 3 |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 750 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
Material (carcaça/base) | Metal |
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
Níquel |
Especificações | IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4) |
---|---|
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 36 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140065420 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Anterior
Próximo