HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,1m
Artigo nº.: 33 22 143 0100 002
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,1m
Artigo nº.: 33 22 143 0100 002
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em um lado |
Conector 1 | HARTING PushPull (V4) Termoplástico |
Compact | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 0,1 m |
---|---|
Número de núcleos | 20 |
Estrutura central | 20x AWG 26 |
Espaçador de contato (lado da terminação) | 1,9 mm |
---|---|
2 mm | |
Espaçador de contato (lado da conexão) | 1,9 mm |
2 mm | |
Corrente Nominal | 2 A |
Tensão Nominal | 50 V |
Distância de folga | ≥ 1,2 mm |
Distância de escoamento | ≥ 1,9 mm |
Resistência de isolamento | >108 Ω |
Resistência de contato | ≤ 20 mΩ |
Limitação de temperatura | -40 ... +80 °C |
Força de inserção | 50 N |
Força de retirada | 50 N |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> | 2 kV (contato-contato) |
2 kV (contato-terra) | |
Grupo de isolação | I (600 ≤ CTI) |
Resistência à vibração | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 ciclos de varredura conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B |
Resistência ao impacto | 50 g / 11 ms, 3 choques / eixo e direção |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (inserto) | Preto |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Banhado a prata Lado da terminação |
Banhado a prata Lado de conexão | |
Material (cabo) | PUR (poliuretano) |
Cor (cabo) | Preto |
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
Níquel |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 22,7 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140150416 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Próximo