HD DSUB44p MA DE CABLE ASSY 2m
Artigo nº.: 33 56 213 2000 025
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
HD DSUB44p MA DE CABLE ASSY 2m
Artigo nº.: 33 56 213 2000 025
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | D-Sub |
Identificação | High Density |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | D-Sub High Density |
Com carcaça plástica blindada e entrada lateral | |
Conector 2 | D-Sub High Density |
Com carcaça plástica blindada e entrada lateral | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 2 m |
---|---|
Número de núcleos | 44 |
Estrutura central | 44x AWG 26 |
Material (cabo) | PVC |
---|---|
RoHS | conformidade com exceção |
Exceções RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 % |
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
Níquel |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 380 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140258617 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Próximo