HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 10M
Artigo nº.: 33 56 212 1000 035
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 10M
Artigo nº.: 33 56 212 1000 035
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | D-Sub |
Identificação | High Density |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em ambos os lados |
Conector 1 | D-Sub High Density |
Com carcaça plástica blindada e entrada superior | |
Conector 2 | D-Sub High Density |
Com carcaça plástica blindada e entrada superior | |
Tipo de cabo | Cabo de cobre (redondo) |
Comprimento do cabo | 10 m |
---|---|
Número de núcleos | 44 |
Estrutura central | 44x AWG 26 |
Material (cabo) | PVC |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Fio | |
Níquel |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 1.292,88 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140258518 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Próximo