HARTING PushPull V4 WDF 250V/16A 3p Crim
Artigo nº.: 09 46 245 3420
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
HARTING PushPull V4 WDF 250V/16A 3p Crim
Artigo nº.: 09 46 245 3420
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Identificação | Power |
Elemento | Jogo para passagem através do painel |
Descrição da carcaça/base | Compact |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Blindagem | Não blindado |
Número de Pólos | 2 |
contato terra | Yes |
Tipo de trava | PushPull |
Conteúdo da embalagem | com 3 contatos crimpados fêmea virados, isolação de corpo e carcaça. |
Seção transversal do condutor | 1,5 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 16 ... AWG 14 |
Diâmetro externo do fio | ≤ 2,9 mm |
Corrente Nominal | 16 A |
Tensão Nominal | 250 V |
Tensão nominal de impulso | 4 kV |
Grau de poluição | 3 |
Comprimento de decapagem | 5 mm Núcleos |
30 mm manto de cabo | |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 750 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Resistência à vibração | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eixo |
5,72 m/s² conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B | |
Resistência ao impacto | 25 g / 11 ms, 3 choques / eixo e direção |
5 g / 30 ms, 5 choques / eixo e direção conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B |
Material (carcaça/base) | Termoplástico |
---|---|
Cor (carcaça/base) | Preto |
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
Número ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Especificações | IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 8 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140223714 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Anterior
Próximo