Guide bush for D-Sub module
Artigo nº.: 09 14 000 9919
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Guide bush for D-Sub module
Artigo nº.: 09 14 000 9919
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de acessório | Elemento guia |
Gênero | Fêmea |
---|---|
Detalhes | Solicite 2 peças para um conector. |
Material (acessórios) | Policarbonato (PC) |
---|---|
RoHS | conformidade com exceção |
Exceções RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 % |
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
Tamanho de embalagem | 50 |
---|---|
Peso líquido | 1 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 73181900 |
GTIN | 5713140018594 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Próximo