Griffblech mit Schraubadapter Han 24B
Artigo nº.: 09 00 024 5611
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Griffblech mit Schraubadapter Han 24B
Artigo nº.: 09 00 024 5611
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Moldura para segurar |
Descrição do acessório | Com adaptador parafusado e parafuso para usar em conjunto com 09 00 000 5602 |
Tamanho | 24 B |
---|
Material (acessórios) | Metal |
---|---|
Superfície (acessórios) | Zincado |
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
Peso líquido | 100 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140002920 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Anterior
Próximo