GASKET Han 3A. 4A. STAF 6
Artigo nº.: 09 70 000 9991
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
GASKET Han 3A. 4A. STAF 6
Artigo nº.: 09 70 000 9991
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han A® |
Tipo de acessório | Gazeta de perfil |
Tamanho | 03 A |
---|
Material (vedação) | NBR |
---|---|
Cor (vedação) | Preto |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Naftaleno |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 0,3 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 40169300 |
GTIN | 5713140102842 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.291,00 |
Anterior
Próximo