Frame Han 24HPR EasyCon H. sh. st. i
Artigo nº.: 09 40 024 9951
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Frame Han 24HPR EasyCon H. sh. st. i
Artigo nº.: 09 40 024 9951
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR EasyCon |
Tipo de acessório | Quadro |
Descrição do acessório | para insertos padrão |
para quadros articulados Han-Modular® |
Gênero | Macho |
---|---|
Fêmea | |
Tamanho | 24 B |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre |
Conteúdo da embalagem | 2x pinos distanciadores M4/M5 (AF 7) |
2x pinos distanciadores M5/M6 (AF 7) | |
2x Parafuso M4 | |
2x arruela SK S4 |
Torque de aperto | 1,5 Nm Parafusos de fixação M4 |
---|---|
6 Nm Pino distanciador | |
Ciclos de conexão | ≤ 100 |
Material (acessórios) | Aço inox |
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
Peso líquido | 80 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140194281 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Anterior
Próximo