Frame-F 3XHC 350-Han 24HPR enlarged
Artigo nº.: 09 11 000 9958
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Frame-F 3XHC 350-Han 24HPR enlarged
Artigo nº.: 09 11 000 9958
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR enlarged |
Tipo de acessório | Quadro |
Descrição do acessório | para insertos fêmea |
3x Han® HC Modular 350 |
Tamanho | 24 HPR enlarged |
---|---|
Conteúdo da embalagem | 4x Parafuso M4 |
4x arruela SK S4 | |
4x arruela SK S6 | |
4x parafuso cilíndrico M6 x 20 | |
4x parafuso cilíndrico M6 x 25 |
Torque de aperto | 10 Nm Parafusos de fixação M6 |
---|---|
1,5 Nm Parafusos M4 |
Material (acessórios) | Metal |
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
Peso líquido | 154 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140194069 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Anterior
Próximo